Substrat à coin

Substrat à coin
Can dissipate reflected light on the reverse side. Use as a calibration substrate for autocollimators.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-010
HS-010AL
HS-020
HS-020AL
HS-025
HS-025AL
HS-050
HS-050AL
HS-100
HS-100AL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Angle de coin
(Degrés)

142.84 €

1 10 jours 10Base de coin0.10

237.70 €

1 10 jours 10Miroir de coin0.10

142.84 €

1 10 jours 10Base de coin0.20

237.70 €

1 10 jours 10Miroir de coin0.20

142.84 €

1 10 jours 10Base de coin0.25

237.70 €

1 10 jours 10Miroir de coin0.25

142.84 €

1 10 jours 10Base de coin0.50

237.70 €

1 10 jours 10Miroir de coin0.50

142.84 €

1 10 jours 10Base de coin1.00

237.70 €

1 10 jours 10Miroir de coin1.00

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme extérieure(mm) 40 x 40 Matériau BK7 Épaisseur(mm) 10

Assistance technique