Filtre à coupure nette (pour zone d'ultraviolets)

Filtre à coupure nette (pour zone d'ultraviolets)
[Features]
· There are four types of color filters available for light from the ultraviolet to infrared regions: sharp cut filters (absorbs light from wavelengths shorter than the given wavelength and transmits light with longer wavelengths), heat ray absorption filters, ultraviolet-bandpass visible-absorption filters, and blue filters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S76-L37

Référence pièce
S76-L37
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.03 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur(mm) 2.5 Plage de longueur d'onde à limite de pénétration(nm) 370

Vous vous trouvez sur la page de Filtre à coupure nette (pour zone d'ultraviolets), le numéro d'article est le suivant: S76-L37.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S76-L37.

Assistance technique