Supports de miroir Gimbaled

Supports de miroir Gimbaled
A holder for fixing items such as mirrors or plate beam splitters etc. The tilt can be adjusted in the two axial directions. The center of rotation and the center of the mirror always coincide when making fine adjustments.

[Features]
■ F50, F55
· Holders for fixing mirrors, plate beam splitters, and lenses, etc. The tilt (θy, θz) can be finely adjusted.
· Fine movement of ±4° to 6° is possible, in both θy and θz, by tightening the clamp. Loosening the clamp, allows for coarse movement (adjustment) over 360°.
· A gimbal structure in which the center of rotation and the center of the mirror always coincide when making fine or coarse adjustments.
· The included standard rod is ø 20, and has a length of 60 mm. However the rod length can be changed. The holder's screw holes are M6P = 1. A40 to A42 rods can be used.
· Mirror Holder F50: For the feeding method, A-type micrometer heads and an E-type screw system are available.
· Horizontally operated type mirror holder F55: Due to the unique horizontal operation method (the operation system is installed in a horizontal direction), the user can operate it without going in front of the optical axis with their hands. A proximity specification is also available.
■ F52
· A holder for fixing mirrors, plate beam splitters, and lenses, etc. The tilt (θy, θz) can be finely adjusted in the two axial directions.
· The tilt (θy, θz) of the two axes can be finely adjusted by ±2° or ±3° (F52).
· A gimbal structure in which the center of rotation and the center of the mirror always coincide when making fine or coarse adjustments.
· Items such as mirrors are attached and removed using a threaded ring. Includes a resin protective ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F50-25.4A
F50-25.4E
F50-30E
F50-50A
F50-50E
F52-25.4
F52-25.4F
F52-25.4H
F52-30
F52-30F
F52-30H
F52-50H
F52-50N
F52-50NF
F55-25.4
F55-30
F55-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du miroir utilisé
(φ)
Type Hauteur du porte-outils
(mm)
Diamètre effectif
(φ)
Méthode à mouvement fin

239.89 €

1 10 jours 1025.4-5322.5EN 1.4125 équiv.

211.15 €

1 10 jours 1025.4-5322Vis d'alimentation (P=0.5mm)

211.15 €

1 10 jours 1030-5327Vis d'alimentation (P=0.5mm)

268.62 €

1 10 jours 1050-6347EN 1.4125 équiv.

239.89 €

1 10 jours 1050-6347Vis d'alimentation (P=0.5mm)

439.11 €

1 10 jours 1025.4-5022.5EN 1.4125 équiv.

439.65 €

1 10 jours 1025.4Type de tige5022.5EN 1.4125 équiv.

439.11 €

1 5 jours 1025.4-5022.5Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)

439.11 €

1 5 jours 1030-5027EN 1.4125 équiv.

439.65 €

1 10 jours 1030Type de tige5027EN 1.4125 équiv.

439.11 €

1 10 jours 1030-5027Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)

497.12 €

1 10 jours 1050-6047Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)

497.12 €

1 10 jours 1050-6047EN 1.4125 équiv.

497.66 €

1 10 jours 1050Type de tige6047EN 1.4125 équiv.

334.76 €

1 5 jours 1025.4-53.522/5EN 1.4125 équiv.

334.76 €

1 5 jours 1030-53.527EN 1.4125 équiv.

364.31 €

1 24 jours 1050-63.547EN 1.4125 équiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Axe de réglage Axe θyθz

Assistance technique