Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.
[Features] · An aluminum breadboard for Opt Station 40 mm stages. · Includes a handle so that assembled optical systems can be carried as is. · The upper surface features 16 mm M3 tapped holes. · Flatness: 0.20 mm or less.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.