Supports de prisme

Supports de prisme

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Configured so that the optical axis height is at the center of the element when the element is 20 mm, and standardized at 25 mm from the bottom.
· Move the upper sliding part to fix the prism.
· Use the upper knob to fix without having to move the element.
· The F551-20 bottom plate features M4 tapped holes. Mount a rod to change to a rod type.
· F552-20 can be finely adjusted.
· The elements are positioned using the pins in the three locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F60-25
F60-35
F551-20
F552-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Hauteur du porte-outils
(mm)
Taille applicable
(mm)

109.79 €

1 10 jours 10-20Min.□5 – Max.□25

114.93 €

1 10 jours 10-20Min.□5 – Max.□35

109.09 €

1 11 jours 10Type fixe--

123.81 €

1 10 jours 10Type à alimentation précise--

Loading...

  1. 1

Assistance technique