Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Supports pour mini-banc optique

Supports pour mini-banc optique

[Features]
· A carrier for A16 optical benches.
· For loads applied onto the optical bench carrier, as a general rule, avoid unbalanced or concentrated loads and ensure that it is equal to or less than 20 times the weight of the carrier itself.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A17-12
A17-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille
(mm)
Type à montage supérieur

29.11 €

4 jours 1012.5×43-

40.90 €

4 jours 1040×43T-M3A / M4A,B,C,D

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique