Supports de miroir (axe optique : 25mm)

Supports de miroir (axe optique : 25mm)
A mirror holder with an optical axis height of 25 mm. For use with the Opt Station. Select the most appropriate mounting method so that the held element does not distort when mounted. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F531-12.7
F531-12.7B
F531-20B
F531-25.4S
F531-25.4SB
F531-25.4SC
F531-25.4SCB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du miroir utilisé
(φ)
Type

114.16 €

1 10 jours 1012.7Type à tige (montage M4)

114.16 €

1 10 jours 1012.7Type OPS

114.16 €

1 10 jours 1020Type OPS

114.16 €

1 10 jours 1025/25.4Type à tige (montage M4)

114.16 €

1 5 jours 1025/25.4Type OPS

114.16 €

1 10 jours 1025/25.4Type à tige (montage M4), type semi-circulaire

114.16 €

1 10 jours 1025/25.4Type OPS, type semi-circulaire

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode à mouvement fin Vis d'alimentation P=0.25 Axe de réglage Axes θy, θz

Assistance technique