Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A49-A |
A49-B |
A49-C |
A49-D |
A49-E |
A49-F |
A49-G |
A49-H |
A49-J |
A49-Q |
A49-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur de la plaque (mm) | Forme de trou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 | ||
41.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Trou percé 3.5 φ6, profondeur de contre-alésage 4.5 | |
41.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | |
41.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | |
39.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | ||
40.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | ||
40.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | ||
41.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Trou percé 4.5 φ8, profondeur de contre-alésage 4.5 – 16.5 | |
27.31 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2 | Trou percé 4.5 + trou percé 3.5 | |
41.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 9 | Trou percé 3.5 φ6, profondeur de contre-alésage 4.5 | ||
26.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | Trou percé 4.5 + trou percé 3.5 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de la plaque(mm)
Forme de trou
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles