Fente variable

Fente variable
[Features]
· A double door type variable slit.
· The slit width is adjusted using the micrometer head.
· The slit width and the position of the center are constant.
· V-groove rails and cross rollers are used for the double door slit section guide, decreasing the tilt of the slits during operation.
· Use a Hartmann plate to adjust the slit height.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F112N

Référence pièce
F112N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

902.84 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 21

Vous vous trouvez sur la page de Fente variable, le numéro d'article est le suivant: F112N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F112N.

Assistance technique