Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque rotative

Plaque rotative

Can load, 360° rotate, and fix at any position Opt Station holders. Can be easily rotated, making it ideal for routing optical circuits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A55-11

Référence pièce
A55-11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

93.00 €

4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille(mm) 40 x 40 Type à montage supérieur T-M3A,B,C,D Type à trou de montage inférieur T-M3A

Vous vous trouvez sur la page de Plaque rotative, le numéro d'article est le suivant: A55-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A55-11.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique