Support de miroir, modèle compact (avec verrouillage)

Support de miroir, modèle compact (avec verrouillage)
[Features]
· A holder for holding small mirrors up to ø30 mm. The tilt (θy, θz) can be adjusted in the two axes.
· Adhesive type and three-point support type fixing are available for the mirror fixing methods.
· With the rod-less type, M3 or M6 screws are used for fixing.
· With the three-point support type (F58N-30-2), mirrors from ø20 to 30 mm can be held by changing the position of the lower supporting pin.
· The fine tilt-adjustment knob is P = 0.5 mm and can be fixed to a set incline with a lock nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F58N-30-1
F58N-30-2
F58N-30F-1
F58N-30F-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du miroir utilisé
(φ)
Type

122.75 €

1 9 jours 10~30Type adhésif, type sans tige

149.98 €

1 5 jours 1020-30Type à support trois points, type sans tige

136.88 €

1 9 jours 10~30Type adhésif, type avec tige

114.60 €

1 9 jours 1020-30Type à support trois points, type avec tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 30 Méthode à mouvement fin Vis d'alimentation P=0.5 Axe de réglage Axes θy, θz

Assistance technique