Supports de miroir activés par le haut, modèle compact

Supports de miroir activés par le haut, modèle compact
[Features]
· A small top operated mirror holder with excellent stability and operability.
· Can hold small mirrors up to ø30. The tilt can be adjusted in the two axes.
· The tilt axis can be locked using the included lock nut.
· The mirror can be fixed using either adhesive or via the three-point support method.
· Types with a rod and types without a rod are available.
· With the three-point support type, mirrors from ø20 to ø30 mm can be fixed by replacing the pins on two of the points.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FM535-30-1
FM535-30-2
FM535-30F-1
FM535-30F-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du miroir utilisé
(φ)
Type

152.33 €

1 10 jours 10~30Type adhésif, type sans tige

161.81 €

1 5 jours 1020-30Type à support trois points, type sans tige

162.19 €

1 10 jours 10~30Type adhésif, type avec tige

171.68 €

1 10 jours 1020-30Type à support trois points, type avec tige

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode à mouvement fin Vis d'alimentation P=0.25 Axe de réglage Axes θy, θz

Assistance technique