Lentille plan-convexe (quartz synthétique)

Lentille plan-convexe (quartz synthétique)
A single lens made of synthetic quartz. There are two types available; plano-convex and biconvex.

[Features]
· A plano-convex lens made of synthetic quartz.
· It has excellent characteristics in regards transmittance in the ultraviolet region.
· There is no type with anti-reflection film.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S61-20-70
S61-30-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(φ)
Distance focale f
(mm)

124.34 €

1 7 jours 102070

150.14 €

1 7 jours 103090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Silice synthétique

Assistance technique