Supports de prisme avec mécanisme d'ajustement fin

Supports de prisme avec mécanisme d'ajustement fin
Can rotate prisms, cube beam splitters, and similar other objects and tilt them in the two axes. Prisms are fixed using the slide clamp screw on the upper part and an element clamp screw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F61-25
F61-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur du porte-outils
(mm)
Distance de déplacement Taille applicable
(mm)

238.79 €

1 5 jours 1041±3.5°Min.□5 – Max.□25

506.06 €

1 18 jours -50±3°Min.□5 – Max.□35

Loading...

  1. 1

Assistance technique