Support de polariseur avec réglage précis

Support de polariseur avec réglage précis
[Features]
· A holder consisting of the F62 type polarizer holder with additional fine adjustment functionality.
· Allows for 360° coarse movement with the clamp loosened. With the clamp tightened, it can perform micro adjustments on the micrometer head to ±4°.
· The F63-30N can be fitted with the F69polarizing prism adapter.
· The scale is structured in a way that allows zero point alignment, and so can be set to any angle from the reference angle.
· Calculating the optical axis of the rod stand.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F63-25.4
F63-30N
F63-50N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre effectif
(φ)
Diamètre d'élément applicable
(φ)

333.66 €

1 10 jours 102225.4

333.66 €

1 10 jours 102630

381.09 €

1 10 jours 104550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 30 Méthode à mouvement fin EN 1.4125 équiv. Axe de réglage Axe θx (avec fonction de réglage du point 0)

Assistance technique