Supports de filtre avec ressort à lame

Supports de filtre avec ressort à lame
[Features]
· A holder for holding square and round filters.
· Can be fitted with up to four filters with external diameters of ø50 mm.
· Filters are fixed by inserting them from the top whereupon the leaf spring will push them against the reference surface.
· As the tilt of the filter (even when replacing them) remains constant in relation to the optical axis, the optical axis will not shift dramatically.
· The filters will not abut against each other.
· The filter-contacting portion of the leaf spring is made of resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F72-4

Référence pièce
F72-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

133.52 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 46 Taille applicable(mm) 50x50, φ50mm

Vous vous trouvez sur la page de Supports de filtre avec ressort à lame, le numéro d'article est le suivant: F72-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F72-4.

Assistance technique