Prisme à angle droit (avec revêtement)

Prisme à angle droit (avec revêtement)
[Features]
· A right angle prism is used for bending light 90° or 180°.
· The function is the same as a mirror, but by using a prism for the reflective function, in general, systems can be made more compact. Also, since the mirrored surface features a protective coating, degradation of the imaging performance due to dust and scratches is minimized.
· Caution is needed when using for white light, since chromatic aberration may occur due to the dispersion properties of the material (wavelength dependence of the refractive index).
· Divided into B and C types depending on the difference in the coating applied to each surface of the prism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S21-5B
S21-10B
S21-15B
S21-20B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme extérieure
(mm)

95.83 €

1 29 jours 105

95.83 €

1 5 jours 1010

136.55 €

1 7 jours 1015

136.55 €

1 7 jours 1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Revêtement Revêtement anti-reflet à large bande Ai et MgF2 pour plage visible Matériau BK7 Revêtement Revêtement AR sur deux côtés

Assistance technique