Support à mouvement transversal de précision (modèle □60)

Support à mouvement transversal de précision (modèle □60)
A holder with a through hole of ø25 mm that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes. Delivers both in terms of thinness and high precision movement.

[Features]
· V-groove rails and cross rollers are used for the guide. Boasts a thickness of just 16 mm (YZ part) and high precision movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F04-1
F04-1E
F04-1ER
F04-1H
F04-1HR
F04-1R
F04-3
F04-3E
F04-3ER
F04-3H
F04-3HR
F04-3R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode à mouvement fin Emplacement des vis de fonctionnement Axe de réglage

458.08 €

1 10 jours 10EN 1.4125 équiv.StandardAxe des YZ

439.11 €

1 10 jours 10Vis d'alimentation (P=0.25mm)StandardAxe des YZ

439.11 €

1 10 jours 10Vis d'alimentation (P=0.25mm)InverséAxe des YZ

458.08 €

1 10 jours 10Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)StandardAxe des YZ

458.08 €

1 10 jours 10Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)InverséAxe des YZ

458.08 €

1 10 jours 10EN 1.4125 équiv.InverséAxe des YZ

592.53 €

1 9 jours 10EN 1.4125 équiv.StandardAxes Y, Z, θy, θz

573.56 €

1 9 jours 10Vis d'alimentation (P=0.25mm)StandardAxes Y, Z, θy, θz

573.56 €

1 9 jours 10Vis d'alimentation (P=0.25mm)InverséAxes Y, Z, θy, θz

592.53 €

1 9 jours 10Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)StandardAxes Y, Z, θy, θz

592.53 €

1 9 jours 10Tête de micromètre à pas fin (P=0.25mm)InverséAxes Y, Z, θy, θz

592.53 €

1 9 jours 10EN 1.4125 équiv.InverséAxes Y, Z, θy, θz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur du porte-outils(mm) 38

Assistance technique