Miroir diélectrique de réflexion totale

Miroir diélectrique de réflexion totale
[Features]
· A dielectric multi-layered total reflection mirror in which films with different refractive indexes have been vacuum deposited on an optically polished glass substrate.
· A high reflectance of 99% or greater can be obtained since there is no absorption by the film (compared with metal film reflection mirrors, such as aluminum types).
· A high level of reflection is achieved regardless of the polarization state of the entered light, but it does depend on the wavelength and angle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S05-25-1000E
S05-25-405N
S05-25-633E
S05-30-1000E
S05-50-633E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(φ)
Type de laser Plage de longueurs d'onde
(nm)

190.27 €

1 7 jours 1025Laser YAG (1064nm)1020~1080

114.37 €

1 7 jours 1025Laser semi-conducteur (405mm)390~430

114.37 €

1 7 jours 1025Laser He-Ne (633nm)600~660

209.24 €

1 7 jours 1030Laser YAG (1064nm)1020~1080

190.27 €

1 10 jours 1050Laser He-Ne (633nm)600~660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Revêtement Revêtement diélectrique multicouches Matériau BK7

Assistance technique