Filtre bleu

Filtre bleu

Absorbs only some wavelengths (long wavelengths) in the visible region and shows high transmittance in other wavelength regions; from ultraviolet to infrared regions.

[Features]
· There are four types of color filters available for light from the ultraviolet to infrared regions: sharp cut filters (absorbs light from wavelengths shorter than the given wavelength and transmits light with longer wavelengths), heat ray absorption filters, ultraviolet-bandpass visible-absorption filters, and blue filters.
· The blue filter absorbs only some wavelengths (long wavelengths) in the visible region and shows high transmittance in other wavelength regions; from ultraviolet to infrared regions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S76-B390
S76-B410
S76-B460
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Sorte (reportez-vous au graphique dans le catalogue)

85.22 €

33 jours B390

85.22 €

33 jours B410

85.22 €

33 jours B460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur(mm) 2.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique