Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
27.26 € ( 32.44 € ) | 11 jours ouvrables |
27.30 € ( 32.49 € ) | 11 jours ouvrables |
27.30 € ( 32.49 € ) | 11 jours ouvrables |
27.34 € ( 32.53 € ) | 11 jours ouvrables |
30.73 € ( 36.57 € ) | 11 jours ouvrables |
30.83 € ( 36.69 € ) | 11 jours ouvrables |
28.42 € ( 33.82 € ) | 11 jours ouvrables |
28.45 € ( 33.86 € ) | 11 jours ouvrables |
28.43 € ( 33.83 € ) | 11 jours ouvrables |
28.48 € ( 33.89 € ) | 11 jours ouvrables |
31.87 € ( 37.93 € ) | 11 jours ouvrables |
31.96 € ( 38.03 € ) | 11 jours ouvrables |
30.70 € ( 36.53 € ) | 11 jours ouvrables |
30.77 € ( 36.62 € ) | 11 jours ouvrables |
30.75 € ( 36.59 € ) | 11 jours ouvrables |
30.87 € ( 36.74 € ) | 11 jours ouvrables |
31.84 € ( 37.89 € ) | 11 jours ouvrables |
31.90 € ( 37.96 € ) | 11 jours ouvrables |
31.87 € ( 37.93 € ) | 11 jours ouvrables |
31.98 € ( 38.06 € ) | 18 jours ouvrables |
[Features]
Accurate centering is realized by the R-guide of the finger blank and the master fingers.
· The finger blank can be used by forming it according to the shape of your work.
· Remove the work stopper when it is not needed.
· Nitriding proves effective if the wear of the fingers is to be prevented.
· Finger material: Ferritic stainless steel (Cr19 to 21%, Mo1.5 to 2.5%).