Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FJ-F-8 |
FJ-F-8-1.25 |
FJ-F-10 |
FJ-F-12 |
FJ-F-12-1.25 |
FJ-F-14 |
FJ-F-16 |
FJ-F-18 |
FJ-F-22 |
FJ-F-26 |
FJ-F-30 |
FJ-F-36 |
FJ-F-40 |
FJ-F-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Force de compression / de traction maximale appliquée (kN) | Excentricité admissible U (mm) | Diamètre nominal du filetage X pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1.08 | 0.75 | M8X1.0 | |
44.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1.08 | 0.75 | M8X1.25 | |
41.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 2.45 | 0.75 | M10X1.25 | |
41.13 € | 1 | 8 jours | M10 – M18 | 2.45 | 0.75 | M12X1.5 | ||
44.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | M10 – M18 | 2.45 | 0.75 | M12X1.25 | |
56.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 5.88 | 1 | M14X1.5 | |
86.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 10.8 | 1.5 | M16X1.5 | |
89.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 10.8 | 1.5 | M18X1.5 | |
111.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M20 – M26 | 17.6 | 2 | M22X1.5 | |
140.35 € | 1 | 6 jours | M20 – M26 | 27.5 | 3 | M26X1.5 | ||
325.76 € | 1 | 6 jours | M30 – M36 | 60.8 | 3 | M30X1.5 | ||
449.53 € | 1 | 6 jours | M30 – M36 | 87.3 | 4 | M36X1.5 | ||
451.76 € | 1 | 9 jours | M40 – M45 | 87.3 | 4 | M40X1.5 | ||
570.22 € | 1 | 6 jours | M40 – M45 | 108 | 4 | M45X1.5 |
Loading...
Type | Joint flottant | Cylindre utilisé | Vérins à pression d'air | Type de connexion, côté cylindre | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Filetage de connexion nominal P(mm) | 1~1.75 | Coque | Acier (traitement au chrome trivalent) | Montage | Forme de bride |
Goujon à bille | Acier allié (traitement au chrome trivalent) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Angle d'oscillation (deg) | ±5 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Excentricité admissible U(mm)
Diamètre nominal du filetage X pas
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles