Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FJ-0-3 |
FJ-0-4 |
FJ-0-5 |
FJ-0-6 |
FJ-0-8 |
FJ-0-8-1.25 |
FJ-0-10 |
FJ-0-12 |
FJ-0-12-1.25 |
FJ-0-14 |
FJ-0-16 |
FJ-0-18 |
FJ-0-22 |
FJ-0-26 |
FJ-0-30 |
FJ-0-36 |
FJ-0-40 |
FJ-0-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Coque | Force de compression / de traction maximale appliquée (kN) | Excentricité admissible U (mm) | Diamètre nominal du filetage X pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | 0.019 | 0.5 | M3X0.5 | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | 0.053 | 0.5 | M4X0.7 | |
15.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | Laiton (placage autocatalytique au nickel) | 0.121 | 0.5 | M5X0.8 | |
32.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 1.08 | 0.75 | M6X1.0 | |
32.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 1.08 | 0.75 | M8X1.0 | |
36.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 1.08 | 0.75 | M8X1.25 | |
34.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 2.45 | 0.75 | M10X1.25 | |
31.71 € 17.12 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 2.45 | 0.75 | M12X1.5 | ||
35.18 € 18.65 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 2.45 | 0.75 | M12X1.25 | ||
46.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 5.88 | 1 | M14X1.5 | |
57.92 € 28.96 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 10.8 | 1.5 | M16X1.5 | ||
68.38 € | 1 | 6 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 10.8 | 1.5 | M18X1.5 | ||
84.08 € | 1 | 6 jours | M20 – M26 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 17.6 | 2 | M22X1.5 | ||
107.47 € 49.44 € | 1 |
Jour même
Stock | M20 – M26 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 27.5 | 3 | M26X1.5 | ||
256.41 € | 1 | 8 jours | M30 – M36 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 60.8 | 3 | M30X1.5 | ||
345.19 € | 1 |
Jour même
Stock | M30 – M36 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 87.3 | 4 | M36X1.5 | ||
361.71 € 231.49 € | 1 |
Jour même
Stock | M40 – M45 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 87.3 | 4 | M40X1.5 | ||
454.58 € 290.93 € | 1 |
Jour même
Stock | M40 – M45 | 1~1.75 | [Acier] Acier (traitement au chrome trivalent) | 108 | 4 | M45X1.5 |
Loading...
Type | Joint flottant | Cylindre utilisé | Vérins à pression d'air | Type de connexion, côté cylindre | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion, côté pièce à usiner | Filetage mâle | Montage | Type de base | Goujon à bille | Acier allié (traitement au chrome trivalent) |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Angle d'oscillation (deg) | ±5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Coque
Excentricité admissible U(mm)
Diamètre nominal du filetage X pas
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles