Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FK-M3 |
FK-M4 |
FK-M5 |
FK-M6 |
FK-M8X1.0 |
FK-M8X1.25 |
FK-M10 |
FK-M12 |
FK-M14 |
FK-M16 |
FK-M18 |
FK-M22 |
FK-M26 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Force de compression / de traction maximale appliquée (kN) | Excentricité admissible U (mm) | Diamètre nominal du filetage X pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.79 € | 1 | 11 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | 0.063 | 0.3 | M3X0.5 | ||
17.79 € | 1 | 11 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | 0.11 | 0.3 | M4X0.7 | ||
18.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 0.5 à 0.8 | 0.179 | 0.3 | M5X0.8 | |
27.56 € | 1 | 11 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 0.253 | 0.3 | M6X1.0 | ||
27.56 € | 1 | 11 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1.0 | ||
27.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | M3 – M8 | 1~1.75 | 0.462 | 0.3 | M8X1.25 | |
28.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 0.734 | 0.3 | M10X1.25 | |
30.64 € | 1 | 11 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1.069 | 0.3 | M12X1.5 | ||
38.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 1.466 | 0.3 | M14X1.5 | |
40.24 € | 1 | 11 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 2.003 | 0.7 | M16X1.5 | ||
43.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 – M18 | 1~1.75 | 2.448 | 0.7 | M18X1.5 | |
47.48 € | 1 | 11 jours | M20 – M26 | 1~1.75 | 3.896 | 0.7 | M22X1.5 | ||
56.63 € 39.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M20 – M26 | 1~1.75 | 6.219 | 0.7 | M26X1.5 |
Loading...
Type | Connecteur de vérin | Cylindre utilisé | Vérins à pression d'air | Type de connexion, côté cylindre | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Détails du connecteur de cylindre | Jeu | Coque | Acier (nickelage) | Montage | Forme de bride |
Goujon à bille | Acier (nickelage) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Excentricité admissible U(mm)
Diamètre nominal du filetage X pas
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles