Série K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-K0V
SW-K2H3
SW-K2V
SW-K2YH3
SW-K3H3
SW-K5H5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of wire connections
(Wire)
Indicator Lamp Type Power Supply Voltage Lead Wire Shape Output Method 2-color display Lead Wire Length
(m)
Lead Wire thickness
(mm2)
Types of contact point Load Voltage Load Current

26.66 €

1 Disponible 9 jours 2LED (Lights when ON)NAL-Shaped-NA10.2ContactingDC12/24V5mA~50mA

43.68 €

1 Disponible 6 jours 2LED (Lights when ON)NAStraight-NA30.2Non-ContactVDC 10–305mA~20mA

39.51 €

1 Disponible 6 jours 2LED (Lights when ON)NAL-Shaped-NA10.2Non-ContactVDC 10–305mA~20mA

72.47 €

1 Disponible 10 jours 2Red/Green LED (ON when ON)NAStraight Type-Available30.3Non-ContactVDC 10–305mA~20mA

44.94 €

1 6 jours 3LED (Lights when ON)VDC 10–28StraightNPNNA30.2Non-ContactUp to DC30V~50mA

27.20 €

1 Disponible 6 jours 2NANAStraight-NA50.2ContactingDC5/12/24V~50mA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wiring Method Cabtyre Code Application Standard Type of Lead Wire Oil Resistance

Assistance technique