Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-M3V
Wiring Method | Cabtyre Code | Number of wire connections(Wire) | 3 | Indicator Lamp Type | LED (Lights when ON) |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | DC4.5 to 28V | Lead Wire Shape | L-Shaped | Output Method | NPN |
Application | Standard | 2-color display | NA | Lead Wire Length(m) | 1 |
Lead Wire thickness(mm2) | 0.15 | Type of Lead Wire | Oil Resistance | Types of contact point | Non-Contact |
Load Voltage | Up to DC30V | Load Current | ~200mA |
Vous vous trouvez sur la page de Série M, le numéro d'article est le suivant: SW-M3V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-M3V.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles