Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SW-T0V
Wiring Method | Cabtyre Code | Number of wire connections(Wire) | 2 | Indicator Lamp Type | LED (Lights when ON) |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply Voltage | NA | Lead Wire Shape | L-Shaped | Output Method | NA |
Application | Standard | 2-color display | NA | Lead Wire Length(m) | 1 |
Lead Wire thickness(mm2) | 0.2 | Type of Lead Wire | Oil Resistance | Types of contact point | Contacting |
Load Voltage | DC12/24V | Load Current | 5mA~50mA |
Vous vous trouvez sur la page de Série T, le numéro d'article est le suivant: SW-T0V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW-T0V.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles