Joint pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA

Joint pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA
  • Remise sur volume
Knuckle joint for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M1-I-30
M1-Y-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de support Méthode de montage

16.57 €

1 Disponible 6 jours Rotules à chape simpleFiletage femelle

21.27 €

1 Disponible 6 jours Rotule à encoche double-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de filetage M(mm) M10 Pas de filetage(mm) 1.25 Matériau Acier
Accessoires inclus Sans accessoire Série de vérin applicable CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, SSD, HCA D.I. du tube applicable (mm) 25 et 30 et 32

Assistance technique