Rotule à chape simple pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2

Rotule à chape simple pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2
  • Remise sur volume
Double notched knuckle for SCM. Pins and retaining rings are attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M1-I-40

Référence pièce
M1-I-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.53 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de support Rotules à chape simple Méthode de montage Filetage femelle Taille de filetage M(mm) M12
Pas de filetage(mm) 1.5 Matériau Acier Accessoires inclus Avec accessoire
Série de vérin applicable CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 D.I. du tube applicable (mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de Rotule à chape simple pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, le numéro d'article est le suivant: M1-I-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1-I-40.

Assistance technique