Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M1-Y-40
Type de support | Rotule à encoche double | Taille de filetage M(mm) | M12 | Pas de filetage(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Accessoires inclus | Avec accessoire | Série de vérin applicable | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 |
D.I. du tube applicable (mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Rotule à encoche double pour CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, le numéro d'article est le suivant: M1-Y-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M1-Y-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles