Rotule à chape simple pour SCA2, JSC3, USC, HCA

Rotule à chape simple pour SCA2, JSC3, USC, HCA
  • Remise sur volume
Single knuckle for HCM Pins and retaining rings are not included in accessories.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S1-I-40
S1-I-50
S1-I-63
S1-I-80
S1-I-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de filetage M
(mm)
D.I. du tube applicable (mm)

20.68 €

1 Disponible 6 jours M1440

20.53 €

1 6 jours M1850

20.60 €

1 6 jours M1863

36.23 €

1 6 jours M2280

49.30 €

1 Disponible 6 jours M26100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de support Rotules à chape simple Méthode de montage Filetage femelle Pas de filetage(mm) 1.5
Matériau Fonte Accessoires inclus Avec accessoire Série de vérin applicable SCA2 et JSC3 et USC et HCA

Assistance technique