Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCM-I-20 |
SCM-I-25 |
SCM-I-40 |
SCM-I-50 |
SCM-I-80 |
SCM-I-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage M (mm) | Pas de filetage (mm) | Matériau | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 6 jours | M8 | - | Acier | 20 | ||
13.06 € | 1 | 6 jours | M10 | 1.25 | Acier | 25, 32 | ||
16.22 € | 1 | 6 jours | M14 | 1.5 | Fonte | 40 | ||
18.80 € | 1 | 6 jours | M18 | 1.5 | Fonte | 50, 63 | ||
25.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | M22 | 1.5 | Fonte | 80 | |
36.48 € 19.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M26 | 1.5 | Fonte | 100 |
Loading...
Type de support | Rotules à chape simple | Méthode de montage | Filetage femelle | Accessoires inclus | Sans accessoire |
---|---|---|---|---|---|
Série de vérin applicable | SCM |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de filetage M(mm)
Pas de filetage(mm)
Matériau
D.I. du tube applicable (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles