Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCM-Y-20 |
SCM-Y-25 |
SCM-Y-50 |
SCM-Y-80 |
SCM-Y-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de filetage M (mm) | Pas de filetage (mm) | Matériau | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11 € | 1 | 6 jours | M8 | - | Acier | 20 | ||
15.59 € 9.20 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 | 1.25 | Acier | 25, 32 | ||
24.65 € | 1 | 6 jours | M18 | 1.5 | Fonte | 50, 63 | ||
36.66 € | 1 | 6 jours | M22 | 1.5 | Fonte | 80 | ||
45.14 € 23.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M26 | 1.5 | Fonte | 100 |
Loading...
Type de support | Rotule à encoche double | Méthode de montage | Filetage femelle | Accessoires inclus | Avec accessoire |
---|---|---|---|---|---|
Série de vérin applicable | SCM |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de filetage M(mm)
Pas de filetage(mm)
Matériau
D.I. du tube applicable (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles