Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Levier de mandrin fabrication Harmo

Levier de mandrin fabrication Harmo

[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
· The type with finger tool is no need to manufacture the attachment.
· Suitable to taking out the plastic molded products (spool).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC15AP
HC15BP
HC15CP
HC20AD
HC20AP
HC20BD
HC20BP
HC30AD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de fonctionnement Angle d'ouverture de griffe A1
(deg)
Angle de fermeture de griffe A2
(deg)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau du corps Zone de section transversale du vérin
(cm²)

99.16 €

16 jours Double effet30200.2~0.6Plastique2.1

107.50 €

19 jours Type à simple effet (normalement ouvert)30200.2~0.6Plastique2.1

99.16 €

19 jours Type à simple effet (normalement fermé)30200.2~0.6Plastique2.1

105.55 €

9 jours Double effet30200.2~0.7Moulé sous pression4.3

99.16 €

9 jours Double effet30200.2~0.6Plastique4.3

105.56 €

29 jours Type à simple effet (normalement ouvert)30200.2~0.7Moulé sous pression4.3

99.16 €

19 jours Type à simple effet (normalement ouvert)30200.2~0.6Plastique4.3

174.59 €

19 jours Double effet30200.2~0.7Moulé sous pression8.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type oscillant inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Rectangulaire Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire NA
Mécanisme de réglage de la course NA Support Aucun Capteur Aucun
Option de doigt Aucun

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique