Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Levier de mandrin fabrication Harmo avec outil à doigt

Levier de mandrin fabrication Harmo avec outil à doigt

[Features]
· Saving space, light weight and high cycle with compact design.
· Has a light weight plastic type and excellent resistance of die casting type.
· The type with sensor can slide horizontally with proximity switch.
· Visually confirm the operation and clamp by flashing LED if it is adjusted with the work.
· The type with finger tool is no need to manufacture the attachment.
· Suitable to taking out the plastic molded products (spool).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC20BDX
HC20BPX
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Angle d'ouverture de griffe A1
(deg)
Angle de fermeture de griffe A2
(deg)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Matériau du corps

124.44 €

Jour même

Stock

3200.2~0.7Moulé sous pression

124.17 €

9 jours 3200.2~0.6Plastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type oscillant inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Rectangulaire Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement ouvert) Environnement, applications Standard
Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA Support Aucun
Capteur Aucun Option de doigt Avec outil à doigt Zone de section transversale du vérin(cm²) 4.3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique