Inscription
Configurer
  • Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
  • Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 13 jours ouvrables

Modèle de tige à pince de serrage fermée

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Angle d'ouverture de griffe A1

(deg)

Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)

(N)

Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)

(N)

Quantité minimale de commande
20
0.08
0.08
1 pièces
16
0.20
0.20
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
94.37 €
( 112.30 € )
6 jours ouvrables
110.43 €
( 131.41 € )
13 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· Floating type can use the work stopper more effectively and prevents damages with thrust.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment