Modèle Publock fermé de mandrin avec parallèle de direction de mandrin flottant

Modèle Publock fermé de mandrin avec parallèle de direction de mandrin flottant
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Stable chucking with work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting.
· Claw shape: The K type has crude claw blanks.
· No need to worry about misalignment with R alignment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHM11AEK

Référence pièce
CHM11AEK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

125.15 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type oscillant inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement ouvert) Angle d'ouverture de griffe A1(deg) 16
Angle de fermeture de griffe A2(deg) 9 Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N) 0.20 Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N) 0.20
Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Forme du support de montage Type bloc avec mandrin flottant en sens parallèle Forme du doigt de préhension Méthode de montage à 1 vis et alignement R

Vous vous trouvez sur la page de Modèle Publock fermé de mandrin avec parallèle de direction de mandrin flottant, le numéro d'article est le suivant: CHM11AEK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHM11AEK.

Assistance technique