• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle Publock fermé de mandrin avec perpendiculaire de direction de mandrin flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHM08AFK
CHM11AFK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d'ouverture de griffe A1
(deg)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)

94.44 €

1 11 jours 200.080.08

107.81 €

1 11 jours 160.200.20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type oscillant inséré Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement ouvert) Angle de fermeture de griffe A2(deg) 9
Environnement, applications Standard Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Forme du support de montage Type bloc avec mandrin flottant en sens perpendiculaire Forme du doigt de préhension Méthode de montage à 1 vis et alignement R

Assistance technique