Mandrin, modèle à tige ouverte

Mandrin, modèle à tige ouverte
[Features]
· Stainless steel air chuck with light weight and super small.
· Simple form doesn't need dedicated nails and can hold work directly.
· Stable chucking with the work stopper.
· The type with floating can use the work stopper more effectively and prevents the damages caused by thrusting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHM08BA02H
CHM08BA03C
CHM08BA03H
CHM08BA04H
CHM08BA05C
CHM08BA06H
CHM08BA07C
CHM08BA08H
CHM11BA06C
CHM11BA06H
CHM11BA08C
CHM11BA08H
CHM11BA10C
CHM11BA10H
CHM11BA12C
CHM11BA12H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Forme du doigt de préhension Largeur de rainure de la pièce à usiner
(mm)
Diamètre de trou, cote d'usinage
(mm)

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-2–3

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée3–5-

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-3–4

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-4–6

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée5–7-

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-6–8

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée7–9-

76.36 €

1 11 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-8–10

90.18 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée6–8-

90.18 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-6–8

90.18 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée8–10-

90.18 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-8–10

90.20 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée10–12-

90.20 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-10–12

90.20 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée12–14-

90.20 €

1 11 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-12–14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type d'ouverture oscillante Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement fermé) Environnement, applications Standard
Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7
Forme du support de montage Type à tige

Assistance technique