Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHM08BB02H |
CHM08BB03C |
CHM08BB03H |
CHM08BB04H |
CHM08BB05C |
CHM08BB06H |
CHM08BB07C |
CHM08BB08H |
CHM11BB06C |
CHM11BB06H |
CHM11BB08C |
CHM11BB08H |
CHM11BB10C |
CHM11BB10H |
CHM11BB12C |
CHM11BB12H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | Forme du doigt de préhension | Largeur de rainure de la pièce à usiner (mm) | Diamètre de trou, cote d'usinage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 2–3 | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner rainurée | 3–5 | - | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 3–4 | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 4–6 | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner rainurée | 5–7 | - | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 6–8 | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner rainurée | 7–9 | - | ||
93.23 € | 1 | 11 jours | 0.08 | 0.08 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 8–10 | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner rainurée | 6–8 | - | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 6–8 | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner rainurée | 8–10 | - | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 8–10 | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner rainurée | 10–12 | - | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 10–12 | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner rainurée | 12–14 | - | ||
109.27 € | 1 | 11 jours | 0.20 | 0.20 | Pour pièce à usiner avec trou circulaire | - | 12–14 |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Type d'ouverture oscillante | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Cylindrique | Méthode de fonctionnement | Type à simple effet (normalement fermé) | Environnement, applications | Standard |
Fonction supplémentaire | NA | Mécanisme de réglage de la course | NA | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 |
Forme du support de montage | Type à montage sur panneau |
Configurer
Propriétés de base
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Forme du doigt de préhension
Largeur de rainure de la pièce à usiner(mm)
Diamètre de trou, cote d'usinage(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles