Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de tube de connexion | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Section effective (mm2) | Évite la formation de poussière | Diamètre de l'orifice de raccordement, côté entrée | Diamètre de l'orifice de raccordement, côté sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 6 jours | φ4 | Tuyau à simple effet | - | 4.2 | NA | φ4 | φ4 | ||
37.89 € | 1 | Disponible | 23 jours | φ4 | Tuyau à simple effet | - | 4.2 | Évite la formation de poussière | φ4 | φ4 | |
26.49 € | 1 | 23 jours | φ4 | [Rc (R)] R | 1/8 | 3.5 | NA | φ4 | 1/8 | ||
40.60 € | 1 | Disponible | 23 jours | φ4 | [Rc (R)] R | 1/8 | 3.5 | Évite la formation de poussière | φ4 | 1/8 | |
17.18 € | 1 | 6 jours | φ6 | Tuyau à simple effet | - | 9.3 | NA | φ6 | φ6 | ||
37.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | φ6 | Tuyau à simple effet | - | 9.3 | Évite la formation de poussière | φ6 | φ6 | |
26.49 € | 1 | 9 jours | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | NA | φ6 | R1/8 | ||
26.84 € | 1 | 9 jours | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | NA | φ6 | R1/4 | ||
19.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | φ8 | Tuyau à simple effet | - | 17.5 | NA | φ8 | φ8 | |
17.20 € | 1 | 6 jours | φ8 | Tuyau à simple effet | - | 10.2 | NA | φ8 | φ8 | ||
26.84 € | 1 | 8 jours | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | NA | φ8 | R1/4 | ||
26.49 € | 1 | 9 jours | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | NA | R1/8 | φ6 | ||
26.84 € | 1 | 9 jours | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | NA | R1/4 | φ6 | ||
26.84 € | 1 | 9 jours | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | NA | R1/4 | φ8 | ||
28.84 € | 1 | 10 jours | - | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.5 | NA | R1/4 | R1/4 | ||
19.45 € | 1 | 6 jours | φ10 | Tuyau à simple effet | - | 22.5 | NA | φ10 | φ10 | ||
28.84 € | 1 | 39 jours | φ8 | [Rc (R)] R | 3/8 | 16.3 | NA | R3/8 | φ8 | ||
31.00 € | 1 | 9 jours | - | [Rc (R)] R | 3/8 | 21.4 | NA | R3/8 | R3/8 | ||
19.48 € | 1 | 6 jours | φ12 | Tuyau à simple effet | - | 22.5 | NA | φ12 | φ12 | ||
33.18 € | 1 | 9 jours | - | [Rc (R)] R | 1/2 | 21.4 | NA | R1/2 | R1/2 |
Loading...
Forme du corps principal | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions de commutation | 2 positions, normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement à commutation | Bouton | Type et sens de tuyauterie | Côté direct | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de tube de connexion
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Section effective(mm2)
Évite la formation de poussière
Diamètre de l'orifice de raccordement, côté entrée
Diamètre de l'orifice de raccordement, côté sortie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles