Grande valve mécanique de système d'air total

Grande valve mécanique de système d'air total
Equivalent to a vertical limit switch for electrical devices. Three-way valve for air pressure control operated by mechanical detection. *The CAD data for this series is being amended. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAVL-RAA
MAVL-RAB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à bras de tige Required Force to Push Side(When it is 0.5MPa)
(N)

95.15 €

1 6 jours [Autre] Forme à levier à rouleaux de réglage9.8-7.9

92.15 €

1 6 jours [Autre] Forme du levier à tige21.6-20.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Shape Type à micro-interrupteur Number of Ports 3 orifices The number of switching position Autre
Switching operation Tige, bras Type à port de tuyau Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Type and Direction of Piping Fond direct Effective Sectional Area(mm2) 31 Operation state maintainance Retour de ressort à 2 positions
Preventing of Raising Dust NA

Assistance technique