Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Connection tube diameter | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Effective Sectional Area (mm2) | Operation state maintainance | Type plongeur | Pushbutton Variety | Required Force to Push Side(When it is 0.5MPa) (N) | Select valve type | Mushroom Valve Shape and Color Segmentation | Form Color Classification of Press Button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.07 € | 1 | 8 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | - | Champignon | - | - | Black | - | ||
51.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | - | Champignon | - | - | Green | - | |
51.48 € | 1 | 8 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | - | Champignon | - | - | Red | - | ||
59.07 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | - | Tête plate | - | - | - | Black, Green, Red | ||
37.52 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Broche | - | 10.8 | - | - | - | ||
35.89 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Levier à galet | - | 3.5 | - | - | - | ||
50.75 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Levier à galet unidirectionnel | - | 3.5 | - | - | - | ||
59.79 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Rouleau | - | 10.8 | - | - | - | ||
52.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Sélectionnez la poignée | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Maintien | - | - | - | - | - | - | |
50.75 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Droit | - | 10.8 | - | - | - | ||
54.19 € | 1 | 8 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à bascule | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Maintien | - | - | - | - | - | - | ||
70.65 € | 1 | 8 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | - | Champignon | - | - | Green | - | ||
70.65 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | - | Champignon | - | - | Red | - | ||
62.68 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | - | Tête plate | - | - | - | Black, Green, Red | ||
49.47 € | 1 | 8 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | Broche | - | 10.8 | - | - | - | ||
46.00 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | Levier à galet | - | 3.5 | - | - | - | ||
62.68 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | Levier à galet unidirectionnel | - | 3.5 | - | - | - | ||
61.10 € | 1 | 10 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | Rouleau | - | 10.8 | - | - | - | ||
72.47 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Sélectionnez la poignée | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Maintien | - | - | - | - | - | - | ||
62.68 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Retour de ressort à 2 positions | Droit | - | 10.8 | - | - | - | ||
68.30 € | 1 | 9 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement ouvert | Plongeur | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Retour de ressort à 2 positions | Levier à galet | - | 3.5 | - | - | - | ||
91.61 € | 1 | 6 jours | 3 orifices | 2 positions, normalement fermé | Sélectionnez la poignée | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Maintien | - | - | - | Double | - | - | ||
95.40 € | 1 | Disponible | 9 jours | Autre | Autre | Sélectionnez la poignée | Ø4 | Tuyau à simple effet | - | 1.6 | Maintien | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Main Body Shape | Type à micro-interrupteur | Type and Direction of Piping | Côté direct | Preventing of Raising Dust | NA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Number of Ports
The number of switching position
Switching operation
Connection tube diameter
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Effective Sectional Area(mm2)
Operation state maintainance
Type plongeur
Pushbutton Variety
Select valve type
Mushroom Valve Shape and Color Segmentation
Form Color Classification of Press Button
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles