Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MVM43-J |
MVM43A-J |
MVM63A-J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Diamètre de tube de connexion | Section effective (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | Normalement fermé | φ4 | 3 | |
20.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | Normalement ouvert | φ4 | 3 | |
21.02 € | 1 | Disponible | 12 jours | Normalement ouvert | φ6 | 7 |
Loading...
Forme | Type à micro-interrupteur | Nombre de ports | 3 orifices | Méthode de fonctionnement | Plongeur |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Méthode de montage | Côté | Maintien de l'état de fonctionnement | Retour à ressort à 2 positions |
Type plongeur | Type à goupille | Méthode d'échappement | Échappement commun |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Diamètre de tube de connexion
Section effective(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles