Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MVM42-R |
MVM42A-R |
MVM43-R |
MVM43A-R |
MVM62-R |
MVM62A-R |
MVM63-R |
MVM63A-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Nombre de positions de commutation | Diamètre de tube de connexion | Section effective (mm2) | Méthode d'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.99 € | 1 | 12 jours | 2 orifices | Normalement fermé | φ4 | 3 | - | ||
24.99 € | 1 | 12 jours | 2 orifices | Normalement ouvert | φ4 | 3 | - | ||
24.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 orifices | Normalement fermé | φ4 | 3 | Atmosphérique ouvert | |
22.99 € 13.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Normalement ouvert | φ4 | 3 | Atmosphérique ouvert | ||
25.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 orifices | Normalement fermé | φ6 | 7 | - | |
25.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 orifices | Normalement ouvert | φ6 | 7 | - | |
21.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3 orifices | Normalement fermé | φ6 | 7 | Atmosphérique ouvert | |
23.72 € 13.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Normalement ouvert | φ6 | 7 | Atmosphérique ouvert |
Loading...
Forme | Type à micro-interrupteur | Méthode de fonctionnement | Plongeur | Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Côté | Maintien de l'état de fonctionnement | Retour à ressort à 2 positions | Type plongeur | Type de rouleau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de ports
Nombre de positions de commutation
Diamètre de tube de connexion
Section effective(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles