• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Soupape d'arrêt, robinets à commande manuelle, embouts

Soupape d'arrêt, robinets à commande manuelle, embouts
  • Remise sur volume

[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· 3-Way type releases residual pressure from outlet side when it is closed.
· Can be selected from 4 types depending on the purpose of use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV01-01
HV01-01-2
HV01-01-2W
HV02-01
HV02-01-2
HV02-01-2W
HV02-01-W
HV02-02
HV02-02-2
HV02-02-2W
HV03-02
HV03-02-2
HV03-02-2W
HV03-03
HV03-03-2
HV03-03-2W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de ports Filetage nominal de tuyauterie Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Couleur d'aspect Désignation nominale 2 du filetage de la conduite
(mm)

12.12 €

Disponible 3 jours 3 orifices1/88.8~10Type à couleur standard1/8

12.12 €

Disponible 3 jours 2 orifices1/88.8~10Type à couleur standard1/8

11.57 €

9 jours 2 orifices1/88.8~10Spécification gris clair1/8

12.30 €

8 jours 3 orifices1/49~10Type à couleur standard1/8

12.30 €

9 jours 2 orifices1/49~10Type à couleur standard1/8

12.30 €

9 jours 2 orifices1/49~10Spécification gris clair1/8

11.77 €

89 jours 3 orifices1/49~10Spécification gris clair1/8

13.75 €

3 jours 3 orifices1/415.8~20Type à couleur standard1/4

13.75 €

3 jours 2 orifices1/415.8~20Type à couleur standard1/4

13.21 €

9 jours 2 orifices1/415.8~20Spécification gris clair1/4

13.95 €

9 jours 3 orifices3/815.6~20Type à couleur standard1/4

13.95 €

9 jours 2 orifices3/815.6~20Type à couleur standard1/4

13.95 €

9 jours 2 orifices3/815.6~20Spécification gris clair1/4

15.25 €

3 jours 3 orifices3/815.7~20Type à couleur standard3/8

15.25 €

3 jours 2 orifices3/815.7~20Type à couleur standard3/8

14.71 €

9 jours 2 orifices3/815.7~20Spécification gris clair3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de positions de commutation Normalement fermé Méthode de fonctionnement Bouton
Type à port de tuyau R Méthode de montage Côté Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique