Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVLC20-0601 |
BVLC20-0602 |
BVLC20-0603 |
BVLC20-0801 |
BVLC20-0802 |
BVLC20-0803 |
BVLC60-1002 |
BVLC60-1003 |
BVLC60-1004 |
BVLC60-1202 |
BVLC60-1203 |
BVLC60-1204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du tube de raccordement | Filetage nominal de tuyauterie | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ6 | 1/8 | 11.5 | Jusqu'à 15 | |
18.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | φ6 | 1/4 | 11.5 | Jusqu'à 15 | ||
18.11 € | 1 |
Jour même
Stock | - | φ6 | 3/8 | 11.5 | Jusqu'à 15 | ||
19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ8 | 1/8 | 17.5 | Jusqu'à 20 | |
17.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | φ8 | 1/4 | 18.5 | Jusqu'à 20 | |
17.46 € | 1 | 5 jours | - | φ8 | 3/8 | 18.5 | Jusqu'à 20 | ||
20.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | φ10 | 1/4 | 35.5 | Jusqu'à 40 | ||
20.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ10 | 3/8 | 36 | Jusqu'à 40 | |
20.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ10 | 1/2 | 36 | Jusqu'à 40 | |
21.21 € | 1 |
Jour même
Stock | - | φ12 | 1/4 | 44 | Jusqu'à 50 | ||
19.86 € | 1 | 5 jours | - | φ12 | 3/8 | 45.5 | Jusqu'à 50 | ||
19.98 € | 1 | 12 jours | - | φ12 | 1/2 | 46 | Jusqu'à 50 |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | Normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Type à port de tuyau | R, accouplements à simple pression | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du tube de raccordement
Filetage nominal de tuyauterie
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles