• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Soupape d'arrêt, clapets à bille, raccord coudé de diamètres inégaux

Soupape d'arrêt, clapets à bille, raccord coudé de diamètres inégaux
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVLG20-0608
BVLG20-0806
BVLG60-1012
BVLG60-1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du tube de raccordement Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2

17.30 €

1 10 jours φ612Jusqu'à 15φ8

17.30 €

1 10 jours φ811Jusqu'à 15φ6

19.62 €

1 10 jours φ1039Jusqu'à 40φ12

19.13 €

1 10 jours φ1236Jusqu'à 40φ10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau Accouplement à simple effet Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Assistance technique