Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BVLM20-0806 |
BVLM20-0808 |
BVLM60-1210 |
BVLM60-1212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du tube de raccordement | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Diamètre du tuyau de raccordement 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 5 jours | φ8 | 49 | Jusqu'à 50 | φ6 | ||
23.92 € | 1 | 5 jours | φ8 | 47 | Jusqu'à 50 | φ8 | ||
26.36 € | 1 | 12 jours | φ12 | 118 | Jusqu'à 200 | φ10 | ||
26.35 € | 1 | 10 jours | φ12 | 114 | Jusqu'à 200 | φ12 |
Loading...
Forme | Type à accouplement à simple pression | Nombre de ports | 2 orifices | Nombre de positions | Normalement ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fonctionnement | Bouton | Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du tube de raccordement
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Diamètre du tuyau de raccordement 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles