• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Soupape d'arrêt, clapet à bille, coudes série 10

Soupape d'arrêt, clapet à bille, coudes série 10
  • Remise sur volume

Effective sectional area is secured according to the size of the tube used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BVLC01-4
BVLC01-6
BVLC4-01
BVLC6-01
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre de tube de connexion Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Position du filetage de la conduite

10.51 €

3 jours -φ445 ou moinsHorizontal

10.52 €

Disponible 3 jours -φ68~10Horizontal

10.91 €

3 jours 10φ445 ou moinsBas

10.91 €

3 jours 10φ68~10Bas

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à accouplement à simple pression Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions de commutation Normalement ouvert
Méthode de fonctionnement Bouton Type à port de tuyau R, accouplements à simple pression Filetage nominal de tuyauterie 1/8
Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique